(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de taladro mágico SF-DRC (profundidad de mecanizado: 8 x D)

Tipo de taladro mágico SF-DRC (profundidad de mecanizado: 8 x D)
  • Descuento por volumen

[Características]
· La estructura de autosujeción simple y confiable mejora drásticamente la rigidez y durabilidad de la sujeción
· Fácil cambio de filo en la máquina
· La forma del borde de corte en forma de S de la estructura autocentrante proporciona una mordida suave, baja fuerza de corte y buena calidad de la superficie del lado del orificio
· La estructura angular multihelicoidal aumenta la resistencia del cuerpo principal y facilita la descarga suave de las virutas de corte
· La estructura de enfriamiento directo suministra refrigerante directamente a la cara inclinada del inserto, lo que enfría la punta de la broca, evita la soldadura de virutas y garantiza la descarga de virutas de corte

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SF12-DRC080M-8
SF12-DRC085M-8
SF12-DRC090M-8
SF12-DRC095M-8
SF16-DRC100M-8
SF16-DRC105M-8
SF16-DRC110M-8
SF16-DRC115M-8
SF16-DRC120M-8
SF16-DRC125M-8
SF16-DRC130M-8
SF16-DRC135M-8
SF16-DRC145M-8
SF20-DRC150M-8
SF20-DRC160M-8
SF20-DRC170M-8
SF25-DRC180M-8
SF25-DRC190M-8
SF25-DRC200M-8
SF25-DRC210M-8
SF25-DRC220M-8
SF25-DRC230M-8
SF25-DRC240M-8
SF25-DRC250M-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ø Dcmin.
(mm)
ø Dcmax.
(mm)
φD1
(mm)
Ls
(mm)
øDs (h6)
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Consejo compatible Pieza, llave de repuesto de chip
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7.948.49164512129847968DC0794M-SC~DC0840M-SCWDRC8(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8.508.99164512134898372DC0850M-SC~DC0890M-SCWDRC8(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.009.49164512138938876DC0900M-SC~DC0940M-SCWDRC8(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.509.99164512144999380DC0950M-SC~DC0990M-SCWDRC8(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.0010.492048161511039784DC1000M-SC~DC1040M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.5010.9920481615610810288DC1050M-SC~DC1090M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11.0011.4920481616011210792DC1100M-SC~DC1140M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11.5011.9920481616511711196DC1150M-SC~DC1190M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.0012.49204816169121116100DC1200M-SC~DC1240M-SCWDRC12(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.5012.99204816174126120104DC1250M-SC~DC1290M-SCWDRC12(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.0013.49204816178130124108DC1300M-SC~DC1340M-SCWDRC12(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

13.5013.99204816184136130112DC1350M-SC~DC1390M-SCWDRC12(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14.5014.99204816193145139120DC1450M-SC~DC1490M-SCWDRC14(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15.0015.99255020204154148128DC1500M-SC~DC1580M-SCWDRC14(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16.0016.99255020213163157136DC1600M-SC~DC1690M-SCWDRC14(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

17.0017.99255020223173167144DC1700M-SC~DC1790M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

18.0018.99325625238182176152DC1800M-SC~DC1890M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

19.0019.99325625247191185160DC1900M-SC~DC1990M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20.0020.99325625256200194168DC2000M-SC~DC2099M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

21.0021.99325625266210204176DC2100M-SC~DC2150M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

22.0022.99325625275219213184DC2200M-SC~DC2250M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

23.0023.99325625284228222192DC2300M-SC~DC2350M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

24.0024.99325625293237231200DC2400M-SC~DC2450M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25.0025.50325625303247241208DC2500M-SC~DC2550M-SCWDRC17

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico