(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de taladro mágico SF-DRC (profundidad de mecanizado: 8 x D) (Números de pieza)

Tipo de taladro mágico SF-DRC (profundidad de mecanizado: 8 x D)
  • Descuento por volumen

[Características]
· La estructura de autosujeción simple y confiable mejora drásticamente la rigidez y durabilidad de la sujeción
· Fácil cambio de filo en la máquina
· La forma del borde de corte en forma de S de la estructura autocentrante proporciona una mordida suave, baja fuerza de corte y buena calidad de la superficie del lado del orificio
· La estructura angular multihelicoidal aumenta la resistencia del cuerpo principal y facilita la descarga suave de las virutas de corte
· La estructura de enfriamiento directo suministra refrigerante directamente a la cara inclinada del inserto, lo que enfría la punta de la broca, evita la soldadura de virutas y garantiza la descarga de virutas de corte

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SF20-DRC150M-8

Número de Parte
SF20-DRC150M-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ø Dcmin.
(mm)
ø Dcmax.
(mm)
φD1
(mm)
Ls
(mm)
øDs (h6)
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Consejo compatible Pieza, llave de repuesto de chip
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15.0015.99255020204154148128DC1500M-SC~DC1580M-SCWDRC14(WDRC17)

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SF20-DRC150M-8 de la serie Tipo de taladro mágico SF-DRC (profundidad de mecanizado: 8 x D).

Products like this...

Número de Parte
SF12-DRC095M-8
SF16-DRC100M-8
SF16-DRC105M-8
SF20-DRC160M-8
SF20-DRC170M-8
SF25-DRC180M-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ø Dcmin.
(mm)
ø Dcmax.
(mm)
φD1
(mm)
Ls
(mm)
øDs (h6)
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Consejo compatible Pieza, llave de repuesto de chip
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.509.99164512144999380DC0950M-SC~DC0990M-SCWDRC8(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.0010.492048161511039784DC1000M-SC~DC1040M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.5010.9920481615610810288DC1050M-SC~DC1090M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16.0016.99255020213163157136DC1600M-SC~DC1690M-SCWDRC14(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

17.0017.99255020223173167144DC1700M-SC~DC1790M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

18.0018.99325625238182176152DC1800M-SC~DC1890M-SCWDRC17

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico