(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro mágico tipo SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 5 x D) (Números de pieza)

Taladro mágico tipo SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 5 x D)
  • Descuento por volumen

[Características]
Este producto puede realizar perforaciones y chaflanes al mismo tiempo.
Las estructuras de autosujeción, autocentrado, ángulo multihelicoidal y enfriamiento directo permiten una alta velocidad y un alto avance para mejorar la productividad y reducir los costos de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SF20-DRC170M-5

Número de Parte
SF20-DRC170M-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ø Dcmin.
(mm)
ø Dcmax.
(mm)
φD1
(mm)
Ls
(mm)
øDs (h6)
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Consejo compatible Pieza, llave de repuesto de chip
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

17.0017.9925502016911911390DC1700M-SC~DC1790M-SCWDRC17

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SF20-DRC170M-5 de la serie Taladro mágico tipo SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 5 x D).

Products like this...

Número de Parte
SF12-DRC095M-5
SF16-DRC100M-5
SF16-DRC105M-5
SF25-DRC180M-5
SF25-DRC190M-5
SF25-DRC200M-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ø Dcmin.
(mm)
ø Dcmax.
(mm)
φD1
(mm)
Ls
(mm)
øDs (h6)
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Consejo compatible Pieza, llave de repuesto de chip
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.509.99164512114696350DC0950M-SC~DC0990M-SCWDRC8(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.0010.49204816120726653DC1000M-SC~DC1040M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.5010.99204816123756955DC1050M-SC~DC1090M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

18.0018.9932562518112511995DC1800M-SC~DC1890M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

19.0019.99325625187131125100DC1900M-SC~DC1990M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20.0020.99325625193137131105DC2000M-SC~DC2099M-SCWDRC17

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico