(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de taladro mágico SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D) (Números de pieza)

Tipo de taladro mágico SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D)
  • Descuento por volumen

[Características]
Este producto puede realizar perforaciones y chaflanes al mismo tiempo.
Las estructuras de autosujeción, autocentrado, ángulo multihelicoidal y enfriamiento directo permiten una alta velocidad y un alto avance para mejorar la productividad y reducir los costos de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SF25-DRC220M-3

Número de Parte
SF25-DRC220M-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ø Dcmin.
(mm)
ø Dcmax.
(mm)
φD1
(mm)
Ls
(mm)
øDs (h6)
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Consejo compatible Pieza, llave de repuesto de chip
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22.0022.993256251581029669DC2200M-SC~DC2250M-SCWDRC17

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SF25-DRC220M-3 de la serie Tipo de taladro mágico SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D).

Products like this...

Número de Parte
SF16-DRC100M-3
SF16-DRC105M-3
SF16-DRC110M-3
SF25-DRC230M-3
SF25-DRC240M-3
SF25-DRC250M-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ø Dcmin.
(mm)
ø Dcmax.
(mm)
φD1
(mm)
Ls
(mm)
øDs (h6)
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Consejo compatible Pieza, llave de repuesto de chip
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.0010.4920481697494332DC1000M-SC~DC1040M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.5010.9920481699514533DC1050M-SC~DC1090M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.0011.49204816101534735DC1100M-SC~DC1140M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23.0023.9932562516210610072DC2300M-SC~DC2350M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

24.0024.9932562516611010475DC2400M-SC~DC2450M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25.0025.5032562517011410878DC2500M-SC~DC2550M-SCWDRC17

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico