(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de taladro mágico SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D) (Números de pieza)

Tipo de taladro mágico SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D)
  • Descuento por volumen

[Características]
Este producto puede realizar perforaciones y chaflanes al mismo tiempo.
Las estructuras de autosujeción, autocentrado, ángulo multihelicoidal y enfriamiento directo permiten una alta velocidad y un alto avance para mejorar la productividad y reducir los costos de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SF20-DRC160M-3

Número de Parte
SF20-DRC160M-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ø Dcmin.
(mm)
ø Dcmax.
(mm)
φD1
(mm)
Ls
(mm)
øDs (h6)
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Consejo compatible Pieza, llave de repuesto de chip
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16.0016.99255020126767051DC1600M-SC~DC1690M-SCWDRC14(WDRC17)

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SF20-DRC160M-3 de la serie Tipo de taladro mágico SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D).

Products like this...

Número de Parte
SF16-DRC100M-3
SF16-DRC105M-3
SF16-DRC110M-3
SF20-DRC170M-3
SF25-DRC180M-3
SF25-DRC190M-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ø Dcmin.
(mm)
ø Dcmax.
(mm)
φD1
(mm)
Ls
(mm)
øDs (h6)
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Consejo compatible Pieza, llave de repuesto de chip
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.0010.4920481697494332DC1000M-SC~DC1040M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.5010.9920481699514533DC1050M-SC~DC1090M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.0011.49204816101534735DC1100M-SC~DC1140M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17.0017.99255020131817554DC1700M-SC~DC1790M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18.0018.99325625141857957DC1800M-SC~DC1890M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19.0019.99325625145898360DC1900M-SC~DC1990M-SCWDRC17

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico