(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta compatible con el tipo DRC Magic Drill

Punta compatible con el tipo DRC Magic Drill
  • Descuento por volumen

· Material: PR0315
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta compatible con el tipo DRC del taladro mágico, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CT08T2-45A-PR0315
CT12T3-45A-PR0315
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar W1
(mm)
T
(mm)
Soporte de número de modelo de chaflán compatible
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

82.83S20-CH10
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

123.98S32-CH12/S32-CH18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PR0315

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico