(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taladro mágico DRC Tipo Chaflán adjunto

Taladro mágico DRC Tipo Chaflán adjunto
  • Descuento por volumen

[Características]
Las estructuras de autosujeción, autocentrado, ángulo multihelicoidal y enfriamiento directo permiten una alta velocidad y un alto avance para mejorar la productividad y reducir los costos de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S20-CH10
S32-CH12
S32-CH14
S32-CH16
S32-CH18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar sobredosis
(mm)
φD2
(mm)
LS
(mm)
V
(mm)
L
(mm)
Diámetro de vástago compatible øDs Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2029521712210CT08T2-45A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3238622113312CT12T3-45A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3240621613714CT12T3-45A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3242621914116CT12T3-45A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3247621514418CT12T3-45A

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico