(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro exterior Portaherramientas de roscado [para chip TT] Tipo KTT (Números de pieza)

Diámetro exterior Portaherramientas de roscado [para chip TT] Tipo KTT
  • Descuento por volumen

mano preferida: Diestro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el portaherramientas de roscado de diámetro exterior [para chip TT] tipo KTT, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KTTR2020K-16

Número de Parte
KTTR2020K-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha202520-2.512518FT-15SB-4TR

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KTTR2020K-16 de la serie Diámetro exterior Portaherramientas de roscado [para chip TT] Tipo KTT.

Products like this...

Número de Parte
KTTL1616H-16
KTTL2020K-16
KTTL2020K-22
KTTL2525M-16
KTTR2020K-22
KTTR2525M-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda162016-2.510018FT-10SB-4070TRS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda202520-2.512518FT-15SB-4TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda202520-3.012525LW-3GS-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda253025-2.515018FT-15SB-4TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha202520-3.012525LW-3GS-50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha253025-2.515018FT-15SB-4TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico