(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Portaherramientas de roscado de diámetro exterior [para chip TTX] Tipo KTTX

Portaherramientas de roscado de diámetro exterior [para chip TTX] Tipo KTTX
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Dimensión H2 (mm): 2
· Dimensión H3 (mm): 2.5
· Dimensión L2 (mm): 17.6
· Llave inglesa: FT-8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTTXR1010JX-16F
KTTXR1212F-16F
KTTXR1212JX-16F
KTTXR1616JX-16F
KTTXR2020K-16F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010102120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121212-85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121212-120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

161616-120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

202020-125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha H3(mm) 2.5 L2(mm) 17.6
Llave inglesa FT-8 Tornillo de sujeción SB-4070TRW

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico