(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Roscado Serie TKFT, Tipo KTKF / Soporte de espacio tipo KTKF

Roscado Serie TKFT, Tipo KTKF / Soporte de espacio tipo KTKF
  • Descuento por volumen

· Dimensión L2 (mm): 15
· Dimensión T (mm): 6
· Llave inglesa: LTW-10S
· Tornillo de sujeción: SB-4590TRWN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTKFL1010JX-12
KTKFL1212F-12
KTKFL1212JX-12
KTKFL1216JX-12
KTKFL1616JX-12
KTKFL1620JX-12
KTKFR1010JX-12
KTKFR1212F-12
KTKFR1212JX-12
KTKFR1616JX-12
KTKFR2020JX-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda10101012015TKFT12L …
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda12121285-TKFT12L..
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda121212120-TKFT12L …
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda161612120-TKFT12L..
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda161616120-TKFT12L …
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda202016120-TKFT12L..
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha10101012015TKFT12R …
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha12121285-TKFT12R …
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha121212120-TKFT12R …
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha161616120-TKFT12R …
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha202020120-TKFT12R …

Cargando…

  1. 1

Información básica

T(mm) 6 Llave inglesa LTW-10S Tornillo de sujeción SB-4590TRWN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico