(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de soporte de diámetro exterior KTNS

Tipo de soporte de diámetro exterior KTNS
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Dimensión H3 (mm): 8.5
· Hoja: FT-15
· Juego de abrazaderas: CPS-5S
· Tornillo de sujeción: SB-3.5TR

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTNSR1010H-16
KTNSR1212K-16
KTNSR1616K-16
KTNSR2020K-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Juego de abrazaderas Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161010016-SB-3.5TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12181212518-SB-3.5TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16221612518CPS-5S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2027.42012520CPS-5S-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha H3(mm) 8.5 Hoja, lámina FT-15
Consejo compatible 16ER

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico