(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Roscado, soporte externo
· Mano preferida: Diestro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KTNL2020K-16 |
KTNR2020H-16 |
KTNR2020K-16 |
KTNR2525M-16 |
Cargando…
H3(mm) | 8.5 | L2(mm) | 25 | Hoja, lámina | FT-15 |
---|---|---|---|---|---|
Juego de abrazaderas | CPS-5S |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente