(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Hoja de perforación tipo KTKB-SS

Hoja de perforación tipo KTKB-SS
  • Descuento por volumen

· Punta compatible: TKN1.6,TKN1.6-P, TKR/L1.6,TKR/L1.6-P
· Dimensión B (mm): 2.4
· Dimensión W (mm): 1.6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTKB19-1SS
KTKB26-1SS
KTKB32-1SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar øDmax
(mm)
A
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
L
(mm)
Bloque compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

321.21915.786 KTKTB16-19/20-19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35 1.22621.4110KTKTB 16-26/20-26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35 1.23225150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32

Cargando…

  1. 1

Información básica

B(mm) 2.4 W(mm) 1.6 Consejo compatible TKN1.6,TKN1.6-P,TKR/L1.6,TKR/L1.6-P

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico