(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punta de hendidura tipo GMM

Punta de hendidura tipo GMM
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Material: PR1115
· Dimensión H (mm): 4.3
· Dimensión L (mm): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GMM2020-TMR-PR1115
GMM2020R-TMR-6D-PR1115
GMM2520-TMR-PR1115
GMM2520R-TMR-6D-PR1115
GMM3020-TMR-PR1115
GMM3020R-TMR-6D-PR1115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
(mm)
W
(mm)
θ M
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-0.22-1.5
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.221.5
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-0.22.5-1.9
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha0.22.51.9
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-0.253-2.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.2532.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PR1115 H(mm) 4.3 L(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico