(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de hendidura tipo KGD (para placa automática)

Punta de hendidura tipo KGD (para placa automática)
  • Descuento por volumen

mano preferida: Diestro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo KGD con punta ranurada (para plancha automática), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGDL1010JX-1.5
KGDL1212F-1.3
KGDL1212F-1.5
KGDL1212JX-1.3
KGDL1212JX-1.5
KGDL1616JX-3D38
KGDL2012JX-3D42
KGDR1010JX-1.3
KGDR1010JX-1.5
KGDR1212F-1.3
KGDR1212F-1.5
KGDR1212JX-1.3
KGDR1212JX-1.5
KGDR2012JX-3D42
KGDR2020JX-3D42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente øDmax
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Ancho de la hoja W (mm) MIN. Ancho de la hoja W (mm) MAX. Tornillo Llave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda201.2109.41024.58120181.51.5SB-40120TRLTW-15S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda241.01211.51224.5108519.51.31.3SB-40120TRLTW-15S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda241.21211.41224.5108519.51.51.5SB-40120TRLTW-15S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda241.01211.51224.51012019.51.31.3SB-40120TRLTW-15S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda241.21211.41224.51012019.51.51.5SB-40120TRLTW-15S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda382.41614.816-610120293.04.0SE-50125TRLTW-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda422.41210.820-614120313.04.0SE-50125TRLTW-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha201.0109.51024.58120181.31.3SB-40120TRLTW-15S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha201.2109.41024.58120181.51.5SB-40120TRLTW-15S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha241.01211.51224.5108519.51.31.3SB-40120TRLTW-15S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha241.21211.41224.5108519.51.51.5SB-40120TRLTW-15S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha241.01211.51224.51012019.51.31.3SB-40120TRLTW-15S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha241.21211.41224.51012019.51.51.5SB-40120TRLTW-15S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha422.41210.820-614120313.04.0SE-50125TRLTW-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha422.42018.820-614120313.04.0SE-50125TRLTW-20

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico