(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Dimensión H (mm): 4.3
· Dimensión L (mm): 20
· Tolerancia: ±0.03
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GDM4020N-030PH-PR1225 |
GDMS2020N-020PM-PR1225 |
Cargando…
Egoístamente | Sin mano | Material | PR1225 | H(mm) | 4.3 |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 20 | θ | - | Tolerancia | ±0.03 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente