(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de GDG con punta de hendidura

Tipo de GDG con punta de hendidura
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Material: GW15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GDG2020R-005PG-15D-GW15
GDG2520N-005PG-GW15
GDG2520R-005PG-15D-GW15
GDG3020R-005PG-15D-GW15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar θ M
(mm)
Ancho de la hoja W (mm)
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15°1.72
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-2.12.5
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15°2.12.5
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15°2.33

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Sin mano Material GW15 H(mm) 4.3
L(mm) 20 Tolerancia ±0.02 Esquina estándar R (rε) 0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico