(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· ⌀d (mm): 32
· Dimensión F (mm): 16
· Dimensión H (mm): 30
· Dimensión L1 (mm): 250
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GIFVL3532B-201A |
GIFVL3532B-351B |
GIFVL3532B-352B |
GIFVL5032B-501B |
GIFVL5032B-501C |
GIFVL5032B-502C |
GIFVR3532B-351B |
GIFVR3532B-352B |
GIFVR5032B-501B |
GIFVR5032B-501C |
GIFVR5032B-502B |
GIFVR5032B-502C |
Cargando…
sobredosis(mm) | 32 | F(mm) | 16 | H(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 250 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente