(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de cara acanalada tipo KFTB-S

Hoja de cara acanalada tipo KFTB-S
  • Descuento por volumen

· Bloque compatible: KTKTB20-3225-3232-32KTKTBF25-3232-32
· Quitar la llave: LTK-5
· Dimensión H (mm): 32
· Dimensión L (mm): 150

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KFTBL150250-4S
KFTBL150250-5S
KFTBL250800-4S
KFTBL250800-5S
KFTBL65100-4S
KFTBL90150-4S
KFTBL90150-5S
KFTBR150250-4S
KFTBR150250-5S
KFTBR250800-4S
KFTBR250800-5S
KFTBR65100-4S
KFTBR90150-4S
KFTBR90150-5S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente øDmax
(mm)
φD MIN.
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
T
(mm)
Consejo compatible Ancho de la hoja W (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2501405.2030FTK44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2501505.2032FTK55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2303.2030FTK44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2504038FTK55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda100655.2425FTK44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda150905.2030FTK44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda150905.2030FTK55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2501405.2030FTK44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2501505.2032FTK55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2303.2030FTK44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2504038FTK55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha100655.2425FTK44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha150905.2030FTK44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha150905.2030FTK55

Cargando…

  1. 1

Información básica

H(mm) 32 L(mm) 150 Bloque compatible KTKTB20-3225-3232-32KTKTBF25-3232-32
Retirar la llave LTK-5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico