(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de ranurado frontal multifuncional / tipo KFMS-8

Soporte de ranurado frontal multifuncional / tipo KFMS-8
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: LW-5
· Ancho de hoja W: 8
· Dimensión T (mm): 25
· Tornillo: HH6 × 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KFMSL2525M105160-8
KFMSL2525M155510-8
KFMSL2525M5464-8
KFMSL2525M6382-8
KFMSL2525M80115-8
KFMSR2525M155510-8
KFMSR2525M5464-8
KFMSR2525M6382-8
KFMSR2525M80115-8
KFMSR3232P155510-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente øDmax
(mm)
φD MIN.
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda160(∞)105(0)2526256815040
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda510(∞)155(0)2526256815043
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda64(∞)54(0)252625-915041
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda82(∞)63(0)2526252.4915041
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda115(∞)80(0)2526256815040
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha510(∞)155(0)2526256815043
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha64(∞)54(0)252625-915041
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha82(∞)63(0)2526252.4915041
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha115(∞)80(0)2526256815040
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha510(∞)155(0)323332-817043

Cargando…

  1. 1

Información básica

T(mm) 25 Tornillo HH6X25 Llave inglesa LW-5
Ancho de la hoja W (mm) 8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico