(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de surco micro (barra doble) Modelo STWS (vástago circular para broca de corte vertical: tipo en forma de L)

Cortador de surco micro (barra doble) Modelo STWS (vástago circular para broca de corte vertical: tipo en forma de L)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Llave inglesa: LTW-10S
· Tornillo de sujeción: SB-3080TR
· Punta compatible: TWFGTR

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STWSR1010F-15T
STWSR1010JX-15T
STWSR1212F-15T
STWSR1212JX-15T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101091085
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010910120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121271285
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1212712120
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha L2(mm) 16 L3(mm) -
T(mm) 3 Llave inglesa LTW-10S Tornillo de sujeción SB-3080TR
Consejo compatible TWFGTR ○○○

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico