(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de ranura micro (barra doble) Modelo STW (mango circular para broca de corte lateral)

Cortador de ranura micro (barra doble) Modelo STW (mango circular para broca de corte lateral)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Zurdo
· Llave inglesa: LTW-10S
· Tornillo de sujeción: SB-3080TR
· Punta compatible: TWFGL
· Dimensión F2 (mm): —

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STWL1010F-15
STWL1212F-15
STWL1212K-15
STWL1616K-15
STWL2020K-15
STWL2525M-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101085-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12121285-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121212125-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

161616125-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20252012525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25322515025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano izquierda F2(mm) - L2(mm) -
T(mm) 3 Llave inglesa LTW-10S Tornillo de sujeción SB-3080TR
Consejo compatible TWFGL ○○○

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico