(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Mano preferida: Zurdo
· rε (mm): 0.05
· ⌀AMIN. (mm): 6 (0)
· ⌀AMAX. (mm): ∞
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TWFGL050-KW10 |
TWFGL080-KW10 |
TWFGL100-KW10 |
TWFGL100-PR1025 |
TWFGL125-KW10 |
TWFGL150-KW10 |
TWFGL180-KW10 |
TWFGL200-KW10 |
Cargando…
Egoístamente | Mano izquierda | rε(mm) | 0.05 | ΦAMIN.(mm) | 6 (0) |
---|---|---|---|---|---|
ΦAMAX.(mm) | ∞ (∞) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente