(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de punta ranurada de superficie de extremo pequeño, modelo PSFG-S (barra de punta)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSFGR0820-20S-KW10
PSFGR0820-20S-PR930
PSFGR0830-20S-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material W ±0.03
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR9302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha rε(mm) 0.05 sobredosis(mm) 6.8
ΦAMIN.(mm) 8 (0) ΦAMAX.(mm) ∞ (∞) F(mm) 3.4
H(mm) 6.2 L1(mm) 80 L2(mm) 25.5
L3(mm) 7 T(mm) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico