(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Mano preferida: Diestro
· rε (mm): 0.05±0.013
· Material: PR1225
· Manga conforme: EZH070..
· ⌀d (mm): 7
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Egoístamente | Mano derecha | rε(mm) | 0.05±0.013 | Material | PR1225 |
---|---|---|---|---|---|
sobredosis(mm) | 7 | φA(mm) | 8 | F(mm) | 3.4 |
H(mm) | 6.8 | L1(mm) | 64.2 | L2(mm) | 25 |
L3(mm) | 7.9 | Manga conforme | EZH070.. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente