(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte ranurado profundo de gran diámetro interior [para punta GIA] Tipo KGIA

Soporte ranurado profundo de gran diámetro interior [para punta GIA] Tipo KGIA
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Llave inglesa: LW-4
· Tornillo de sujeción: HH5 × 15
· Primavera: SP-5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BGIAR43-3
BGIAR43-4
BGIAR51-3
BGIAR51-4
BGIAR56-5
BGIAR66-5
KGIAR32H
KGIAR40H
KGIAR50H
KGIAR3232B-3
KGIAR3232B-4
KGIAR4332B-3
KGIAR4332B-4
KGIAR5140B-3
KGIAR5140B-4
KGIAR5640B-5
KGIAR6650B-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Tipo de detalles Componentes sobredosis
(mm)
φA
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Primavera Llave inglesa Tornillo de abrazadera Soporte de metal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Cuchilla KGIAR4332B-3------------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Cuchilla KGIAR4332B-4------------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Hoja KGIAR5140B-3------------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Hoja KGIAR5140B-4------------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Cuchilla KGIAR5640B-5------------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Cuchilla KGIAR6650B-5------------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-KGIAR4332B-3/KGIAR4332B-4 Cuerpo principal------------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-KGIAR5140B-3/KGIAR5140B-4/KGIAR5640B-5 Cuerpo principal------------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-KGIAR6650B-5 Unidad principal------------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derechaIntegrado-323226.3302004510SP-5LW-4HH5X15CGIA-3R
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derechaIntegrado-323226.3302004510SP-5LW-4HH5X15CGIA-4R
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derechaDivididoUnidad principal: KGIAR32H, cuchilla: BGIAR43-3324326.330200-10SP-5LW-4HH5X15CGIA-3R
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derechaDivididoUnidad principal: KGIAR32H, Hoja: BGIAR43-4324326.330200-10SP-5LW-4HH5X15CGIA-4R
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derechaDivididoUnidad principal: KGIAR40H, Hoja: BGIAR51-3405126.338250-10SP-5LW-4HH5X15CGIA-3R
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derechaDivididoUnidad principal: KGIAR40H, Hoja: BGIAR51-4405130.338250-10SP-5LW-4HH5X15CGIA-4R
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derechaDivididoUnidad principal: KGIAR40H, Hoja: BGIAR56-5405645.338250-15SP-5LW-4HH5X15CGIA-5R
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derechaDivididoUnidad principal: KGIAR50H, Hoja: BGIAR66-5506640.348250-15SP-5LW-4HH5X15CGIA-5R

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico