(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte ranurado profundo de gran diámetro interior [para punta TG] Tipo KITG

Soporte ranurado profundo de gran diámetro interior [para punta TG] Tipo KITG
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]·aplicaciones de mecanizado: ranurado;ángulo de soporte (°): 90;inserto compatible: para plaquitas GH y GHU; Tipo: integrado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KITGL4532T-22
KITGR3525T-16
KITGR4532T-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente sobredosis
(mm)
φA
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda324522.53025020LW-3GS-50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha253517.52322018FT-15SB-4TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha324522.53025020LW-3GS-50

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico