(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro interior Ranura SIGE-EH Tipo Excelente barra (con orificio de refrigerante)

Diámetro interior Ranura SIGE-EH Tipo Excelente barra (con orificio de refrigerante)
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]·aplicaciones de mecanizado: ranurado;ángulo de soporte (°): 90;orificio de lubricación (agujero de aceite): Sí;la abrazadera de tornillo permite una buena descarga de la viruta de corte

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SIGER1010B-EH

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

EgoístamenteMano derechasobredosis(mm)10
sobredosis(mm)3φA(mm)10
F(mm)6.2H(mm)9
L1(mm)125L2(mm)25
T(mm)2.2Llave inglesaDT-7
Tornillo de sujeciónSB-2255TRConsejo compatibleGER100-005B~GER300-020BGER100-050BR~GER200-100BR
Número de Parte
SIGER1010B-EH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha sobredosis(mm) 10 sobredosis(mm) 3
φA(mm) 10 F(mm) 6.2 H(mm) 9
L1(mm) 125 L2(mm) 25 T(mm) 2.2
Llave inglesa DT-7 Tornillo de sujeción SB-2255TR Consejo compatible GER100-005B~GER300-020BGER100-050BR~GER200-100BR

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SIGER1010B-EH de la serie Diámetro interior Ranura SIGE-EH Tipo Excelente barra (con orificio de refrigerante).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico