(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de punta ranurada de diámetro pequeño, modelo PSG-S (barra de punta)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSGL0820-80S-PR930
PSGR0610-70S-KW10
PSGR0710-70S-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Material sobredosis
(mm)
φA
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
W ±0.03
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierdaPR9306.880.13.386.22802510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derechaKW104.860.052.364.4170208
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Mano derechaKW105.870.052.865.21702010

Cargando…

  1. 1

Información básica

L4(mm) 0.3 T(mm) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico