(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro exterior de la rueda de aluminio, tipo KGMW (diámetro exterior, cara final, mecanizado de perfiles)

Diámetro exterior de la rueda de aluminio, tipo KGMW (diámetro exterior, cara final, mecanizado de perfiles)
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: LW-5
· Dimensión B (mm): 25
· H1=h (mm): 25
· Dimensión H2 (mm): 13
· Dimensión H3 (mm): 10.3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGMWL2525M-6
KGMWL2525M-8
KGMWR2525M-6
KGMWR2525M-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente A
(mm)
F1
(mm)
Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano izquierda4.422.8GMGW6030-30R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano izquierda622GMGW8030-40R/GMGW8030-40R-HR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha4.422.8GMGW6030-30R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha622GMGW8030-40R/GMGW8030-40R-HR

Cargando…

  1. 1

Información básica

B(mm) 25 H1 = h(mm) 25 H2(mm) 13
H3(mm) 10.3 L1(mm) 150 L2(mm) 40
L3(mm) 55 T(mm) 25 Tornillo HH6X25
Llave inglesa LW-5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico