(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de ranura profunda de diámetro externo [para chip GH/GHU/GA] Tipo KGHS

Soporte de ranura profunda de diámetro externo [para chip GH/GHU/GA] Tipo KGHS
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: LW-5
· Lavadora: W-6
· Tornillo de sujeción: HH6 × 25
· Dimensión H3 (mm): 15.6
· Dimensión L2 (mm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGHSL2020K-4
KGHSL2020K-5
KGHSL2525M-4
KGHSL2525M-5
KGHSR2020K-4
KGHSR2020K-5
KGHSR2525M-4
KGHSR2525M-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
Soporte de metal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano izquierda3.42035205125CGH-1L
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda4.22035205125CGH-1L
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda3.4254025-150CGH-1L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano izquierda4.2254025-150CGH-1L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha3.42035205125CGH-1R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha4.22035205125CGH-1R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha3.4254025-150CGH-1R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha4.2254025-150CGH-1R

Cargando…

  1. 1

Información básica

H3(mm) 15.6 L2(mm) 25 T(mm) 13
Primavera SP-6 Llave inglesa LW-5 Lavadora W-6
Tornillo de abrazadera HH6X25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico