(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Mano preferida: Diestro
· Llave inglesa: LW-4
· Dimensión B (mm): 25
· Dimensión F2 (mm): —
· H1=h (mm): 25
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KGMSR2525M-3
Egoístamente | Mano derecha | B(mm) | 25 | F1(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
F2(mm) | - | H1 = h(mm) | 25 | H2(mm) | - |
H3(mm) | 6 | WMIN(mm) | 3.0 | WMAX(mm) | 5.0 |
L1(mm) | 150 | L2(mm) | 17 | T(mm) | 4.8 |
Tornillo | HH5X25 | Llave inglesa | LW-4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente