(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte multifuncional / ranurado Tipo KGM -T (tipo de ranurado profundo)

Soporte multifuncional / ranurado Tipo KGM -T (tipo de ranurado profundo)
  • Descuento por volumen

mano preferida: Diestro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte multifuncional/ranurador tipo KGM -T (tipo ranurado profundo), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGML2012K-2T17
KGML2012K-3T20
KGML2020K-2T17
KGML2020K-3T20
KGML2525M-2T17
KGML2525M-3T20
KGML2525M-4T25
KGML2525M-5T25
KGMR1616H-3T20
KGMR2020K-2T17
KGMR2020K-3T20
KGMR2020K-4T20
KGMR2525M-2T17
KGMR2525M-3T20
KGMR2525M-4T25
KGMR2525M-5T25
KGMR2525M-6T30
KGMR3232P-5T25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
WMIN
(mm)
WMAX
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Tornillo Llave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1.71211.1520-72.03.01253317SB-5TRLTW-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2.41210.820-73.04.01253620SB-5TRLTW-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1.72019.1520-72.03.01253317HH5X16LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2.42018.820-73.04.01253620HH5X16LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1.72524.1525-72.03.01503317HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2.42523.825-73.04.01503620HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda3.42523.325-7.54.05.01504125HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda4.42522.825-8.55.06.01504225HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2.41614.816473.04.01003620HH5X16LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1.72019.1520-72.03.01253317HH5X16LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2.42018.820-73.04.01253620HH5X16LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha3.42018.320-7.54.05.01253620HH5X16LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1.72524.1525-72.03.01503317HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2.42523.825-73.04.01503620HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha3.42523.325-7.54.05.01504125HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha4.42522.825-8.55.06.01504225HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha5.32522.425-9.56.06.01504530HH5X25LW-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha4.43229.832-8.55.06.01704225HH5X25LW-4

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico