(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte multifuncional / ranurado tipo KGM (para placa automática)

Soporte multifuncional / ranurado tipo KGM (para placa automática)
  • Descuento por volumen

mano preferida: Diestro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte multifuncional/ranurador tipo KGM (para tablero automático), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGMR1212F-2-85
KGMR1616JX-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Tornillo Llave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1211.15122108519SE-40120TRLTW-15S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1615.1516-912024.5SE-50125TRLTW-20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha A(mm) 1.7 H3(mm) 4
WMIN(mm) 2.0 WMAX(mm) 3.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico