(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Dimensión H (mm): 4.3
· Dimensión L (mm): 20
· θ: -
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
GDMS4020N-040GM-PR1225
Egoístamente | Sin mano | rε(mm) | 0.4 | Material | PR1225 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 4.3 | W(mm) | 4.0±0.03 | L(mm) | 20 |
θ | - | M(mm) | 3.3 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GDMS4020N-040GM-PR1225 de la serie Modelo GDMS de torneado de tornos (cortador).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente