(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Modelo GDG de torneado (cortador) de torno

Modelo GDG de torneado (cortador) de torno
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· θ: -

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GDG8030N-040GS-PR1225

Número de Parte
GDG8030N-040GS-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Sin mano rε(mm) 0.4 Material PR1225
H(mm) 5.5 W(mm) 8.0±0.02 L(mm) 30
θ - M(mm) 6.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GDG8030N-040GS-PR1225 de la serie Modelo GDG de torneado (cortador) de torno.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico