(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de ranura superficial de diámetro externo [para chip TG] Tipo KTG

Soporte de ranura superficial de diámetro externo [para chip TG] Tipo KTG
  • Descuento por volumen

Soporte ranurado poco profundo de diámetro exterior tipo abrazadera de tornillo.
Dirección de corte: Derecho
Tornillo de abrazadera: SB-4TR
Llave inglesa: FT-15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KTGR2020K-16

Número de Parte
KTGR2020K-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha A(mm) - B(mm) 20
F1(mm) 25 H1 = h(mm) 20 H3(mm) 3
L1(mm) 125 L2(mm) 20 T(mm) 2.5
Llave inglesa FT-15 Tornillo de sujeción SB-4TR

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KTGR2020K-16 de la serie Soporte de ranura superficial de diámetro externo [para chip TG] Tipo KTG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico