(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Llave inglesa: LW-4
· Tornillo de sujeción: BH6 × 25
· Dimensión L2 (mm): 25
· Primavera: SP-6
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KGBSL2020K22-25 |
KGBSL2525M22-35 |
KGBSL2525M-16 |
KGBSR2525M22-15 |
KGBSR2525M22-25 |
KGBSR2525M-16 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
L2(mm) | 25 | Primavera | SP-6 | Llave inglesa | LW-4 |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo de abrazadera | BH6X25 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente