(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro exterior Soporte de ranura superficial Tipo KGBAS

Diámetro exterior Soporte de ranura superficial Tipo KGBAS
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: FT-15
· Dimensión L2 (mm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGBASL2020K22-15
KGBASL2020K22-25
KGBASL2020K22-25T5
KGBASL2020K-16
KGBASL2525M22-15
KGBASL2525M22-25
KGBASL2525M22-25T5
KGBASL2525M22-35
KGBASL2525M-16
KGBASR2020K22-15
KGBASR2020K22-25
KGBASR2020K22-25T5
KGBASR2020K22-35
KGBASR2020K-16
KGBASR2525M22-15
KGBASR2525M22-25
KGBASR2525M22-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Juego de abrazaderas Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1.02027204.51254LGBA-22LSForma GBA43L
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda22027204.51254.5LGBA-22LSForma GBA43L
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda22027204.51255.5LGBA-22LSForma GBA43L
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda-20252041252.5LGBA-16LSForma GBA32L
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda1.025322551504LGBA-22LSForma GBA43L
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda225322551504.5LGBA-22LSForma GBA43L
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda225322551505.5LGBA-22LSForma GBA43L
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda325322551505.5LGBA-22LSForma GBA43L
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda-2530254.51502.5LGBA-16LSForma GBA32L
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha1.02027204.51254LGBA-22RSGBA43R Shape
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha22027204.51254.5LGBA-22RSGBA43R Shape
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha22027204.51255.5LGBA-22RSGBA43R Shape
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha32027204.51255.5LGBA-22RSGBA43R Shape
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha-20252041252.5LGBA-16RSForma GBA32R
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha1.025322551504LGBA-22RSGBA43R Shape
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha225322551504.5LGBA-22RSGBA43R Shape
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha325322551505.5LGBA-22RSGBA43R Shape

Cargando…

  1. 1

Información básica

L2(mm) 25 Llave inglesa FT-15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico