(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

S: tipo CTUN-A (mecanizado de diámetro interno)

S: tipo CTUN-A (mecanizado de diámetro interno)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Longitud total L1: 220
· Diámetro mínimo de procesamiento: 30
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Forma de abrazadera: Abrazadera

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S25X-CTUNR11-30A

Número de Parte
S25X-CTUNR11-30A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Diámetro mínimo de mecanizado øA 30 Aplicación Diámetro interno
Egoístamente Mano derecha Forma de la abrazadera Abrazadera Longitud total L1 220
Diámetro del mango øD 25 H(mm) 24 F(mm) 15
L2(mm) 40 θ 10° Hoja, lámina SP-210A
Llave inglesa LW-4 Esquina estándar R (rε) 0.8 Juego de abrazaderas CE-360S
Tornillo de tope de hoja BH3X6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S25X-CTUNR11-30A de la serie S: tipo CTUN-A (mecanizado de diámetro interno).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico