(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

S: Tipo PWLN08 (diámetro interno / mecanizado de la cara interna del extremo)

S: Tipo PWLN08 (diámetro interno / mecanizado de la cara interna del extremo)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: W (Hexagonal)
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Longitud de protrusión d: Hasta 3
· Pasador de cuña: LSP-2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S32S-PWLNL08-40
S32S-PWLNR08-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable W (tipo hexagonal) Diámetro mínimo de mecanizado øA 40 Aplicación Diámetro interno
Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca Longitud total L1 250 Diámetro del mango øD 32
Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N NA H(mm) 30
F(mm) 22 L2(mm) 50 θ 10°
Hoja, lámina LW-42N& Llave inglesa LW-3 estándar LL-2N
Tornillo de bloqueo LS-2N Shim Pin LSP-2 Puñetazo PC-2
Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico