(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

A-SVZC (B) -AE Tipo Excelente barra (dibujo)

A-SVZC (B) -AE Tipo Excelente barra (dibujo)
  • Descuento por volumen

· Usar: Jalar
· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 5.5
· Presencia de orificio de aceite: Incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A12M-SVZCL08-16AE
A12M-SVZCR08-16AE
A16Q-SVZBL11-20AE
A16Q-SVZBR11-20AE
A20R-SVZBL11-25AE
A20R-SVZBR11-25AE
A25S-SVZBL16-34AE
A32S-SVZBL16-40AE
A32S-SVZBR16-40AE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Ángulo de separación Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
Dibujo S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
θ Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16Mano izquierda150121111.5Figura 65.525.5147.5FT-6SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16Mano derecha150121111.5Figura 65.525.5147.5FT-6SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20Mano izquierda180161516Figura 6832.52010FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20Mano derecha180161516Figura 6832.52010FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25Mano izquierda200201918Figura 6840.52310FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25Mano derecha200201918Figura 6840.52310FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

34Mano izquierda250252420.5Figura 78.5303417.513°FT-15SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40Mano izquierda250323128Figura 61272.53617.5FT-15SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40Mano derecha250323128Figura 61272.53617.5FT-15SB-40125TRN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Halar Forma de la abrazadera Atornillar
Longitud de protuberancia (L/D) ~5.5 Orificio de lubricación S / N Disponible Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico