(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Ángulo libre: 5°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Hasta 4
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
S12M-SVUCL08-16A |
S16Q-SVUBL11-20A |
S16Q-SVUBR11-20A |
S20R-SVUBL11-25A |
S20R-SVUBR11-25A |
S25S-SVUBL16-34A |
S25S-SVUBR16-34A |
S32S-SVUBL16-40A |
S32S-SVUBR16-40A |
Cargando…
Forma de punta aplicable | V (35 ° en forma de diamante) | Aplicación | Perfilado de diámetro interno | Forma de la abrazadera | Atornillar |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo de separación | 5° | Longitud de protuberancia (L/D) | Hasta 4 | Orificio de lubricación S / N | NA |
L5(mm) | - | Esquina estándar R (rε) | 0.4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente