(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

A-SVPC (B) -AE Tipo Excelente barra (socavado y perfilado)

A-SVPC (B) -AE Tipo Excelente barra (socavado y perfilado)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Ángulo libre: 5°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 5.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A10L-SVPCL08-14AE
A10L-SVPCR08-14AE
A12M-SVPBL11-18AE
A12M-SVPBR11-18AE
A16Q-SVPBL11-22AE
A16Q-SVPBR11-22AE
A20R-SVPBL11-26AE
A20R-SVPBR11-26AE
A25S-SVPBL16-31AE
A25S-SVPBR16-31AE
A32S-SVPBL16-40AE
A32S-SVPBR16-40AE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14Mano izquierda1401098.532421FT-6SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14Mano derecha1401098.532421FT-6SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18Mano izquierda1501211114.52926FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano derecha1501211114.52926FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22Mano izquierda180161513.553533FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22Mano derecha180161513.553533FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26Mano izquierda200201915.554139FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26Mano derecha200201915.554139FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31Mano izquierda2502524185514913°FT-15SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31Mano derecha2502524185514913°FT-15SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40Mano izquierda2503231236.55453FT-15SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40Mano derecha2503231236.55453FT-15SB-40125TRN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Perfilado de diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación Longitud de protuberancia (L/D) ~5.5 Orificio de lubricación S / N Disponible
L3(mm) - Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico