(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

A-SVJP (C) (B) -AE tipo excelente barra (superficie esférica interior y mecanizado de bordes interiores)

A-SVJP (C) (B) -AE tipo excelente barra (superficie esférica interior y mecanizado de bordes interiores)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Ángulo libre: 5°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 5.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A12M-SVJCL08-16AE
A12M-SVJCR08-16AE
A12M-SVJPL08-16AE
A12M-SVJPR08-16AE
A16Q-SVJCL08-20AE
A16Q-SVJCR08-20AE
A20R-SVJBL11-25AE
A20R-SVJBR11-25AE
A25S-SVJBL11-30AE
A25S-SVJBR11-30AE
A32S-SVJBR16-40AE
A40T-SVJBL16-50AE
A40T-SVJBR16-50AE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16Mano izquierda15012112263320FT-60.4SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Mano derecha15012112263320FT-60.4SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16Mano izquierda15012112263321FT-60.2SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16Mano derecha15012112263321FT-60.2SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20Mano izquierda18016152364322FT-60.4SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20Mano derecha18016152364322FT-60.4SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25Mano izquierda2002019237.54830FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25Mano derecha2002019237.54830FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30Mano izquierda25025243.5455833FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30Mano derecha25025243.5455833FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40Mano derecha25032313.5607445FT-150.4SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50Mano izquierda30040394.5759149FT-150.4SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50Mano derecha30040394.5759149FT-150.4SB-40125TRN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación Longitud de protuberancia (L/D) ~5.5 Orificio de lubricación S / N Disponible
S(mm) -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico