(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

S-STLB (P) -A Tipo de barra de acero (diámetro interno, mecanizado de superficie de extremo interno) Barra de acero (diámetro interno, mecanizado de superficie de extremo interno)

S-STLB (P) -A Tipo de barra de acero (diámetro interno, mecanizado de superficie de extremo interno) Barra de acero (diámetro interno, mecanizado de superficie de extremo interno)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Ángulo libre: 11°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Hasta 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S06H-STLBL06-08A
S06H-STLBR06-08A
S08X-STLPL09-10A
S10L-STLPL09-12A
S10L-STLPL11-12A
S10L-STLPR09-12A
S10L-STLPR11-12A
S12M-STLPL11-14A
S12M-STLPR11-14A
S16Q-STLPL11-18A
S16Q-STLPR11-18A
S20R-STLPL11-22A
S20R-STLPR11-22A
S25S-STLPL16-27A
S25S-STLPR16-27A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Mano izquierda100653.80.512-1212°FT-60.2SB-2035TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8Mano derecha100653.80.512-1212°FT-60.2SB-2035TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Mano izquierda1208750.516221610°FT-80.4SB-2035TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Mano izquierda1401096.20.9202520FT-80.4SB-2035TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Mano izquierda14010960.720262010°FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Mano derecha1401096.20.9202520FT-80.4SB-2035TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12Mano derecha14010960.720262010°FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14Mano izquierda15012117.20.8243024FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha15012117.20.8243024FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

18Mano izquierda18016159.20.73036303.5°FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18Mano derecha18016159.20.73036303.5°FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

22Mano izquierda200201911.20.7364637FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22Mano derecha200201911.20.7364637FT-100.4SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

27Mano izquierda250252413.70.7465546FT-150.4SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27Mano derecha150252413.70.7465546FT-150.4SB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación 11° Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 4 Orificio de lubricación S / N NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico