(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

C: Barra antivibración de carburo tipo SJZC (aburrida)

C: Barra antivibración de carburo tipo SJZC (aburrida)
  • Descuento por volumen

· Usar: Jalar
· Longitud total L1: 93
· Diámetro mínimo de procesamiento: 6.5
· Forma de punta compatible: Otros
· Forma de abrazadera: Atornillar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C04X-SJZCL03-065
C04X-SJZCR03-065
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable Otro Diámetro mínimo de mecanizado øA 6.5 Aplicación Halar
Forma de la abrazadera Atornillar Longitud total L1 93 Diámetro del mango øD 4
Longitud de protuberancia (L/D) ~7 Orificio de lubricación S / N NA H(mm) 3.8
F(mm) 4 S(mm) 1.8 L2(mm) 4
L3(mm) 4.8 θ 15° Llave inglesa FT-6
Esquina estándar R (rε) 0.03 Tornillo de sujeción SB-1635TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico