(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra antivibración de carburo E-SCLP-A (diámetro interno / mecanizado de la cara interna)

Barra antivibración de carburo E-SCLP-A (diámetro interno / mecanizado de la cara interna)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: C (80° Diamante)
· Ángulo libre: 11°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E12Q-SCLPR08-14A
E12Q-SCLPR08-14A-1/2
E12Q-SCLPR08-14A-2/3
E16X-SCLPL09-18A
E20S-SCLPL09-22A
E20S-SCLPR09-22A
E20S-SCLPR09-22A-1/2
E20S-SCLPR09-22A-2/3
E25T-SCLPL09-27A
E25T-SCLPR09-27A
E25T-SCLPR09-27A-2/3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha18012117232222FT-10SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha9012117232222FT-10SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha12012117232222FT-10SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano izquierda220161592827273.5°FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Mano izquierda250201911323131FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Mano derecha250201911323131FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Mano derecha125201911323131FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Mano derecha165201911323131FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano izquierda300252413.5383737FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano derecha300252413.5383737FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano derecha200252413.5383737FT-15SB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación 11° Longitud de protuberancia (L/D) ~7 Orificio de lubricación S / N Disponible
Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico