(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de acero tipo S-SCLP-A (diámetro interno, mecanizado de la superficie del extremo interno)

Barra de acero tipo S-SCLP-A (diámetro interno, mecanizado de la superficie del extremo interno)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: C (80° Diamante)
· Ángulo libre: 11°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Hasta 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S10L-SCLPL08-12A
S10L-SCLPR08-12A
S12M-SCLPL08-14A
S12M-SCLPL09-16A
S12M-SCLPR08-14A
S12M-SCLPR09-16A
S16Q-SCLPL09-18A
S16Q-SCLPR09-18A
S20R-SCLPL09-22A
S20R-SCLPR09-22A
S25S-SCLPL09-27A
S25S-SCLPR09-27A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12Mano izquierda1401096202520FT-10SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12Mano derecha1401096202520FT-10SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano izquierda15012117242924FT-10SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16Mano izquierda15012118243124FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Mano derecha15012117242924FT-10SB-3060TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16Mano derecha15012118243124FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18Mano izquierda180161593037303.5°FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Mano derecha180161593037303.5°FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22Mano izquierda200201911364737FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22Mano derecha200201911364737FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano izquierda250252413.5465546FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano derecha250252413.5465546FT-15SB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación 11° Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 4 Orificio de lubricación S / N NA
Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico