(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

A/S-SCLC-AE Tipo Excelente barra (diámetro interno / mecanizado de superficie posterior)

A/S-SCLC-AE Tipo Excelente barra (diámetro interno / mecanizado de superficie posterior)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: C (80° Diamante)
· Ángulo libre: 7°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 5.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A08X-SCLCL06-10AE
A08X-SCLCR06-10AE
A10L-SCLCL06-12AE
A10L-SCLCR06-12AE
A12M-SCLCL06-14AE
A12M-SCLCR06-14AE
A16Q-SCLCL09-18AE
A16Q-SCLCR09-18AE
A20R-SCLCL09-22AE
A20R-SCLCR09-22AE
A25S-SCLCL09-27AE
A25S-SCLCR09-27AE
S10H-SCLCL03-05AE
S10H-SCLCR03-05AE
S10H-SCLCR03-06AE
S10H-SCLCR04-07AE
S10H-SCLCR04-08AE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD Orificio de lubricación S / N H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Mano izquierda1208Disponible7516201714°FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Mano derecha1208Disponible7516201714°FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12Mano izquierda14010Disponible9620252112°FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Mano derecha14010Disponible9620252112°FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14Mano izquierda15012Disponible11724302510°FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14Mano derecha15012Disponible11724302510°FT-80.4SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18Mano izquierda18016Disponible15930343110°FT-150.4SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18Mano derecha18016Disponible15930343110°FT-150.4SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22Mano izquierda20020Disponible1911364937FT-150.4SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Mano derecha20020Disponible1911364937FT-150.4SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27Mano izquierda25025Disponible2413.5465546FT-150.4SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27Mano derecha25025Disponible2413.5465546FT-150.4SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5Mano izquierda10010NA92.5241115°FT-60.2SB-1635TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Mano derecha10010NA92.5241115°FT-60.2SB-1635TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6Mano derecha10010NA93281313°FT-60.2SB-1635TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7Mano derecha10010NA93.5321513°FT-60.2SB-2035TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8Mano derecha10010NA94371511°FT-60.2SB-2035TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación Longitud de protuberancia (L/D) ~5.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico